- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- type d'échange
- NCQ8
- NC (D) Q8, Cylindre compact, simple effet, simple tige
NC (D) Q8, Cylindre compact, simple effet, simple tige
simple effet de SMC, unique version tige de la série NCQ8 est un corps carré, d'un cylindre de type échangeur compact qui permet centre proche de montage central. Montage du détecteur est facile et peut être monté sur plusieurs faces. Utilisation de la méthode de l'anneau de retenue améliore les performances de maintenance. Le remplacement des joints est facilement obtenue en enlevant le collier. P>
- Simple effet, type simple tige li>
- Plage de course du vérin: 1/8 & rdquo; à 2 & quot; li>
- Pression maximum de fonctionnement: 200PSI li>
- Plage de température de fonctionnement: 15 - 150 & deg; F li>
- Auto switch capable li> ul>
RoHS Certificate
Add To Project
Select File Format
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
- Actionneurs électriques
- refroidisseurs
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire
Please wait while your preview is generated.
There was an error generating the preview. Please try again later.
Product added to project list.
Error in adding Product to project list.