- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- type d'échange
- MR
- NC (D) MK, non-rotation, simple effet, ressort de rappel
NC (D) MK, non-rotation, simple effet, ressort de rappel
simple effet standard unique version tige piston non rotatif de nos cylindres en acier inoxydable Ncm. Le MR est disponible dans 3 styles de montage (nez avant, double extrémité, et pivotant arrière). Simple effet est disponible en extension printemps ou retour du printemps. Alésages vont de 3/4" à 1 1/2" et courses standard de 1/2" à 6" . Disponible avec auto-commutateur capable standard. P>
- Simple tige simple effet, retour par ressort
- Tailles d'alésage (pouces): 3/4, 7/8, 1 1/16,, 1 1/4, 1 1/2
- Course maximale: jusqu'à 6 " en standard
- Disponible avec les commutateurs automatiques LI> UL>
P>
RoHS Certificate
Add To Project
Select File Format
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
- Actionneurs électriques
- refroidisseurs
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire
Please wait while your preview is generated.
There was an error generating the preview. Please try again later.
Product added to project list.
Error in adding Product to project list.