- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Capteur de débit d'air
- PF3A7*H, Débitmètre numérique modulaire
PF3A7*H, Débitmètre numérique modulaire
- Peut être connecté à l'unité combinée d'air
- Fluide applicable: Air, N2
- Plage de débit: max. 2000 L / min
- Rapport de débit: 100: 1
- Affichage 3 couleurs / 2 écrans
- Taille du port: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4
- Sorties: NPN / PNP et entrée analogique / externe
- IP65.
RoHS Certificate
Add To Project
Select File Format
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
- Actionneurs électriques
- refroidisseurs
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire
Please wait while your preview is generated.
There was an error generating the preview. Please try again later.
Product added to project list.
Error in adding Product to project list.