- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Accessoires de l'actionneur
- Contrôleurs de vitesse
- AS (Raccord instantané w / Built-in)
- Pousser Type de verrouillage
Pousser Type de verrouillage
Le régulateur de vitesse AS variantes avec verrouillage poussoir permet un verrouillage facile du réglage de débit sans outil. P>
AS***1FG-A, Stainless Steel Type Speed Controller, One Touch Fitting, Push Lock, Elbow/Universal Type
L'utilisation des régleurs de débit de SMC avec raccords intégrés réduit les temps d'installation, la hauteur de montage et permet de concevoir des machines plus compactes. Le corps de ces régleurs de débit peut pivoter ce qui facilite l'installation. Disponible avec des taraudages allant de M3 à 1/2 en pouces (NPT) et en mm R(PT), avec des diamètres extérieurs de tube allant de 3.2 à 12 mm (mm) et de 1/8 à 1/2 (en pouces), en version équerre ou droite (flexibilité accrue) et réglage à l'admission ou à l'échappement, ces régleurs de débit ont été conçus pour s'adapter à la plupart des applications.
- Corps en acier inoxydable li>
- Coude et type universel, contrôle de vitesse avec raccord instantané li>
- Poignée poussée-verrou améliorée et plus grande li>
- Identification facile du compteur-in (poignée bleue) par rapport au compteur-out (poignée grise) li>
- Max. pression de fonctionnement 1MPa li>
- Matériau de tube applicable: nylon, nylon doux, polyuréthane li> ul>
AS*2/3*1F-U-A, Limiteur de débit avec raccord instantané uni, Poussoir verrouillable, Typ Coudé/Universel
L'utilisation des régleurs de débit de SMC avec raccords intégrés réduit les temps d'installation, la hauteur de montage et permet de concevoir des machines plus compactes. Le corps de ces régleurs de débit peut pivoter ce qui facilite l'installation. Disponible avec des taraudages allant de M3 à 1/2 en pouces (NPT) et en mm R(PT), avec des diamètres extérieurs de tube allant de 3.2 à 12 mm (mm) et de 1/8 à 1/2 (en pouces), en version équerre ou droite (flexibilité accrue) et réglage à l'admission ou à l'échappement, ces régleurs de débit ont été conçus pour s'adapter à la plupart des applications.
- Filetage type Uni.
- Coudé et Modèle universel.
- Large molette de réglage verrouillable.
- Identification facile du type de produit: Couleur de la collerette de déblocage (Réglage échappement: Gris) et (Réglage admission: bleu clair).
- Amélioration de la reproductibilité du débit.
AS *** 1F-A, régulateur de vitesse, One Touch Fitting, Push Lock, Elbow / Universal Type
Les variantes de contrôleur de vitesse AS avec verrouillage de poussée permettent un verrouillage facile de la configuration du débit sans outil.
- Coudé et Modèle universel.
- Large molette de réglage verrouillable.
- Identification facile du type de produit: Couleur de la collerette de déblocage (Réglage échappement: Gris) et (Réglage admission: bleu clair).
- Amélioration de la reproductibilité du débit.
AS *** 1F-A, contrôleur de vitesse w / Raccord instantané, coude / Universal Type, Seal visage
L'utilisation des régleurs de débit de SMC avec raccords intégrés réduit les temps d'installation, la hauteur de montage et permet de concevoir des machines plus compactes. Le corps de ces régleurs de débit peut pivoter ce qui facilite l'installation. Disponible avec des taraudages allant de M3 à 1/2 en pouces (NPT) et en mm R(PT), avec des diamètres extérieurs de tube allant de 3.2 à 12 mm (mm) et de 1/8 à 1/2 (en pouces), en version équerre ou droite (flexibilité accrue) et réglage à l'admission ou à l'échappement, ces régleurs de débit ont été conçus pour s'adapter à la plupart des applications.
- Coude / Type universel, contrôle de vitesse avec raccord instantané
- Poignée à bouton poussoir améliorée et améliorée
- Max. pression de fonctionnement 1MPa
- Matériau de tube applicable: nylon, nylon souple, polyuréthane, FEP, PFA LI> UL>
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
-
Actionneurs électriques
- Electric Actuators
- Actuators with Integrated Controllers
- Actionneurs avec encodeurs absolus sans batterie
- Actuators for Manifold Controller
- Guidé
- Curseurs servo AC
- Rod & Guidé Rod
- Servo Rod AC
- Tables de diapositives
- AC Servo Slide Table
- Rotatif
- Préhenseurs
- Miniature
- Controllers & Drivers
- Produits pour salle blanche
- Mounting Kits for Multi-Axis Systems
-
refroidisseurs
- Chillers
- Low GWP Chillers
- Utilisation générale Compact Chiller
- Grande capacité Chiller
- Haute efficacité Chiller
- Montage en rack Chiller
- Chiller pour lasers Dual Channel
- Haute technologie Chiller
- Grande capacité Echangeur de chaleur
- Benchtop Precision Refroidisseur
- bain de circulation
- Benchtop chimique Chiller
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire